Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 14 12 151 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-15 BK
har-flexicon 5,00 MTH-15 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Horizontal
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌15 A
Contacts: 15
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 14 12 151 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-15 BK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Maschio
  • Specifiche Orizzontale
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipologia di collegamento PCB to cable
  • Numero di poli 15
  • Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 15 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +110 °C
  • Forza di inserzione ≤ 45 N
  • Forza di prelievo ≥ 22.5 N
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140207233
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare