Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 57 508 0510 000
Set Han3A LC DC plug MM GOF
Set Han3A LC DC plug MM GOF

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Kabelový konektor
Kontakty: 5
Kryt
Přímé provedení
Velikost: 3 A
Materiál: Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 57 508 0510 000
Set Han3A LC DC plug MM GOF
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada LC duplex
  • Identifikace Hybridní
  • Řada krytů Han A®
  • Prvek Kabelový konektor
  • Druh kontaktu LC ontakt
  • Popis kontaktu Vícevidové
  • Typ krytu Kryt
  • Popis krytu Přímé provedení
Verze
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 5
  • Počet výkonových kontaktů 3
  • Počet speciálních kontaktů 2x Optický kontakt
  • Specifikace speciálních kontaktů Optický kontakt
  • Konfigurace kontaktů V+, GND, V-
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí (napájení) ‌ 300 V DC
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 6 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6(b) / 6(b)-II: olovo jako prvek slitin s hliníkem obsahujících až 0,4 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s hliníkem pro účely obrábění obsahujících až 0,4 % hmot. olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 157,5 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140072756
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte