Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
6
Part number: 09 18 150 9422
SEK 2R 50P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 50P Kinked pre-assy cover W/O SR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Solder termination, IDC termination
Rated current: ‌2.6 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 50
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Part number: 09 18 150 9422
SEK 2R 50P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
6
Product Details
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Low-profile
  • Elément Connecteurs de transition pour circuits imprimés
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement à souder
    Raccordement auto-dénudant
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 50
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Détails 2 contacts cambrés à chaque extrémité
  • Détails
    pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050")
    AWG 28/7
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
  • Hauteur de montage 5,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 2,6 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 35 mΩ
  • Limite de température -55 ... +105 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 5,59 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140025738
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Liens
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare