Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 474 7009
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 1.0m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7009
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 1.0m
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
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    ハロゲンフリー
    耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 50 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140066205
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
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare