Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
2
Objednací číslo: 21 03 322 2410
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Připojovací technika HARAX®
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 322 2410
M12-SD-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR-SHLD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Tools
1
Spare Part
2
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Konektory
  • Série Kruhové konektory M12
  • Identificação Slim Design
  • Elemento Kabelový konektor
  • Especificação Přímé provedení
Versão
  • Método de terminação Připojovací technika HARAX®
  • Gênero Zásuvka (female)
  • Blindagem Stíněné provedení
  • Número de Pólos 4
  • Codificação A kódování
  • Tipo de trava Šroubové zajišťování
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 26
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 15
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Diâmetro do cabo 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamid (PA)
  • Material (contatos) Slitina mědi
  • Superfície (contatos) Au na Ni Na straně konektoru
  • Material (carcaça/base) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Status ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Neobsahuje
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Substâncias REACH SVHC Neobsahuje
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ano
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Olovo
    Nikl
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 52,4 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140225329
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte