Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 21 03 819 3402
M12 A-cod 4P Male Angled 90°
M12 A-cod 4P Male Angled 90°

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Úhlové provedení, Zatavení
Male
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 0.34 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 819 3402
M12 A-cod 4P Male Angled 90°
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche
    Angolato
    Coestruso
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica A
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,34 mm²
  • Sezione conduttori AWG 22
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Coppia di serraggio ‌0,6 Nm
  • Temperatura massima -20 ... +80 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Materiale (costampato) Poliammide (PA)
  • Colore (co-stampato) Nero
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140821217
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte