Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 99 000 0991
Locator Han D f. 0990
Locator Han D f. 0990

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Locator
Spare part, Han D®, for part number 09 99 000 0990
Conductor cross-section: 0.14 ... 1.5 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 99 000 0991
Locator Han D f. 0990
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Localizador
  • Descrição da ferramenta
    Peça de reposição
    Han D®
    para número de peça 09 99 000 0990
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 1,5 mm²
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 12,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82055980
  • GTIN 5713140277687
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
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
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare