Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
78
Part number: 19 20 003 0620 XL
Han 3A-GW-M20 (150er Verp.)
Han 3A-GW-M20 (150er Verp.)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 3 A
Single locking lever
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 19 20 003 0620 XL
Han 3A-GW-M20 (150er Verp.)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
78
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods/Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Hood
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Wersja Side entry
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Zakres zastosowań Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Zawartość opakowania Please order seal screw separately.
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (pebble grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 150
  • Waga netto 15.22 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140164215
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Linki
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare