Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Spare Part
1
Hoods/Housings
78
Cikkszám: 09 16 028 3101
Han 28DD F-c
Han 28DD F-c

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Inserts
Crimp termination
Female
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 10 A
Contacts: 28
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 16 028 3101
Han 28DD F-c
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
10
Spare Part
1
Hoods/Housings
78
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han DD®
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 10 A
  • Number of contacts 28
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
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
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140163126
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás