Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Krytku lze přišroubovat
Sürüm
Boyut
D-Sub 1
Sürüm
Přívod shora
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x
Kablo sabitleme
Kabelová příchytka
Kilitleme tipi
S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
2 parça
Ano
Ayrılabilir
Ano
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
0,25 Nm Šroub krytky
0,4 Nm Zajišťovací šroub
Ortam sıcaklığı
-20 ... +90 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP30
Kablo Çapı
1,5 ... 7,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplast
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Černá
Uzunluk
29 mm
Genişlik
31,5 mm
Yükseklik
15,2 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS muafiyetleri
6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova