고객맞춤형 솔루션
  • 표준형 및 맞춤형 케이블 어셈블리
  • 모터 케이블
  • 전원 케이블
Filters
  • 케이블 유형
    Select a value Reset filter
    • 구리 케이블 (원형)
      256
  • 요소
    Select a value Reset filter
    • Y형 분배기
      5
    • 모터 케이블
      10
    • 에너지 공급장치
      92
    • 에너지 분배기
      9
    • 케이블 어셈블리
      94
    • 케이블 커넥터
      11
  • 사양
    Select a value Reset filter
    • 1x Han® Q 4/2 적용
      2
    • 3.7 kW 모터 지원
      2
    • 3x Han® Q 2/0 적용
      1
    • 3x Han® Q 4/0 적용
      1
    • 3x Han® Q 4/2 적용
      1
    • 3x Han® Q 5/0 적용
      1
    • 5x Han® Q 4/2 적용
      2
    • 7.5 kW 모터 지원
      2
    • AC 전원 입력
      32
    • DC 전원 출력
      24
    • Han-Compact® 하우징에서, 벌크헤드 장착형
      3
    • Han-Compact® 후드에서
      2
    • Han® 1A
      1
    • Han® 3 A 하우징에서, 벌크헤드 장착형
      3
    • termic 장치 적용
      5
    • 사전 조립식 커넥터
      2
    • 스타 연결 시 모터 지원
      2
    • 암형 인서트
      2
    • 양방향 별도 사전 조립형
      16
    • 양방향 사전조립형
      112
    • 온/오프 스위치
      2
    • 유지보수 스위치 적용
      4
    • 제동장치 포함
      7
    • 직선형
      11
    • 편차 접점 구성
      2
    • 한방향 사전 조립방식
      72
  • 케이블 설명
    Select a value Reset filter
    • 내유성
      60
    • 실리콘 미포함
      110
    • 폭넓은 내유성
      50
    • 할로겐프리
      60
  • 코어 개수
    Select a value Reset filter
    • 3
      12
    • 4
      12
    • 5
      20
  • 코어 구조
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0.75 mm²)
      5
    • 1x 2x 0.5 mm²
      10
    • 2x 0.5 mm²
      10
    • 2x 1.5 mm²
      8
    • 2x 2.5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 3G 1.5 mm²
      4
    • 3G 2.5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 1.5 mm2
      8
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      30
    • 3x 2.5 mm²
      4
    • 4G 1.5 mm²
      8
    • 4G 2.5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1.5 mm²
      13
    • 4x 2.5 mm²
      21
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 5x 0.34 mm²
      12
    • 5x 1.5 mm²
      8
    • 6x 1.5 mm²
      2
    • 6x 2x 0.25 mm²
      10
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      20
299 products (of 299)
10/10
비교하다
0
정렬기준
Filters
0

Topics & Trends