Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 29 060 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 60pin
har-flex Strain relief for IDC 60pin

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Strain reliefs
for female connectors, IDC insulation displacement termination
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 15 29 060 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 60pin
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série har-flex®
  • Type d'accessoire Anti-tractions
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle
    Raccordement autodénudant
Version
  • Nombre de contacts 60
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 75
  • Poids net 23 kg
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140215771
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare