Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Part number: 33 28 010 1001 020
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 2 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33280202001020.
Part number: 33 28 010 1001 020
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
4
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING T1 Industrial
    一體成型
  • 連接器2
    HARTING T1 Industrial
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    無鹵素
    防油
    阻燃
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 2
  • 蕊結構 1x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 600 MHz 帶寬
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -25 ... +80 °C 已移動
  • 插拔次數 ≥ 1,000
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 測試電壓UDC
    1 kV (接頭-接頭)
    2.25 kV (接點-地)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 70 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140798946
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare