Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
3
Accessories
5
Part number: 09 18 560 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 60P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 60P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 60
Performance level: NM 30 (S4)
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 18 560 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 60P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
3
Accessories
5
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK
  • Elemento Conector fêmea
Versão
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 60
  • Alívio de tensão Com grampo de alívio de tensão
  • Detalhes
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050")
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2,5 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 120 N
  • Força de retirada ≤ 120 N
  • Nível de desempenho NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 8 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140034723
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare