Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 83 401 0246 00
Kit Q4/2 M 6qmm HCC
Kit Q4/2 M 6qmm HCC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Male
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 83 401 0246 00
Kit Q4/2 M 6qmm HCC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Connector sets
Version
  • Gender Male
  • Field of application Power cables
  • Pack contents
    Cable to cable housing
    Male insert
    5x Han® C male contacts
    Seal insert
    Cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 6 mm²
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 81 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140274112
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte