Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 03 001 1117 010
InduCom 25p 2T-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 25p 2T-entry hexscrew M3 w/o

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Bez vnitřního uzemnění
Velikost: D-Sub 3
Imbusový šroub s pružnou podložkou Závit M3
Přívod shora
2x
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 03 001 1117 010
InduCom 25p 2T-entry hexscrew M3 w/o
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 系列 D-Sub
  • 標識 InduCom
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 不帶內接地
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x
  • 應力消除件 根據電纜的使用情況,可提供額外的InduCom 電纜夾或壓接法蘭- 套管組合。
  • 鎖定類型 帶防脫落墊片的六角螺栓 螺紋M3
  • 接地 無內接地板
  • 2 個組件
  • 可分離
  • 詳細資料 訂貨號包括一個盲孔封圈
技術參數
  • 擰緊力矩
    0.4 Nm 螺釘保護罩
    0.4 Nm 鎖止螺釘
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 材料(螺栓) 鋼、鍍鎳
  • 長度 42.4 mm
  • 寬度 53 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 23 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140222472
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte