Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
Han Power T 1A 3+PE clip

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Energia elosztó
Han® 1A
Érintkezők: 3
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 4 mm²
Védettségi fokozat: IP20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificare
  • Categoria Energiaelosztók
  • Serii de carcase/prize Han-Power® T
  • Element Distribuitor de energie
  • Specificație Han® 1A
Versiune
  • Număr de contacte 3
  • Contact de împământare Igen
  • Tip blocare Bepattintható reteszek
  • Detalii
    Az érintkezőbetétek elektromos terhelés alatt nem csatlakoztathatók vagy választhatók le.
    Az érintkezőbetétek nem összeilleszett helyzetben nem helyezhetők áram alá.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 4 mm²
  • Curent de intrare ‌30 A
  • Curent ieşire ‌15 A
  • Tensiune nominală 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare -30 ... +90 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • Excepţii RoHS 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • stare ELV konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nem része
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nem része
  • Substanţe REACH SVHC Igen
  • Substanţe REACH SVHC Ólom
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Igen
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ólom
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    IEC 61373 1. kategória, B. osztály
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 82,22 g
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140398122
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás