Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 50 A10 0270 030
Han 6 B-E CA lever m/- st/-PVC, 3m
Han 6 B-E CA lever m/- st/-PVC, 3m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Comprimento do cabo: 3 m
Notes
Compare
Part Number: 33 50 A10 0270 030
Han 6 B-E CA lever m/- st/-PVC, 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han E®
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 尺寸 6 B
  • 針數 6
  • 接地針
  • 詳細資料
    不得在帶負載情況下插拔。
    組裝和安裝必須由合格的電工進行。
    防觸電保護:安裝期間,用戶應採取適當措施,確保防止間接接觸(故障保護)。例如,通過限制進入區域(只有電氣專業人員和電氣受訓人員可以進入的區域)。
材料特性
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS 豁免 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV 狀態 V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Neobsahuje
  • REACH 附件XIV 物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物質 Ano
  • REACH SVHC 物質
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 號提案物質 Ano
  • 加州 65 號提案物質 Olovo
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140334861
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare