Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Objednací číslo: 09 55 456 6616 333
37p ANG LP F PL2_4-40 nut_sample
37p ANG LP F PL2_4-40 nut_sample

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Low-profile
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 4
Polymer z tekutých krystalů (LCP), Kryt: niklovaná ocel
Černá
Kontakty: 37
Slitina mědi, Zemnění: zinkový tlakový odlitek
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 55 456 6616 333
37p ANG LP F PL2_4-40 nut_sample
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Konektory
  • Série D-Sub
  • Identificação Standardní
  • Elemento Konektor
  • Especificação Low-profile
  • Descrição do contato
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Verze
  • Método de terminação Pájení přetavením (SMT)
  • Gênero Zásuvka (female)
  • Tamanho D-Sub 4
  • Tipo de conexão Základní deska na dceřinou kartu
  • Número de Pólos 37
  • Tipo de trava Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 30 s)
  • Připojovací síla ≤ 123 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Ne
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polymer z tekutých krystalů (LCP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    Zemnění: zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 適合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 含まず
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 含まず
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 21 g
  • País de origem Vietnam
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140219915
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte