Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Objednací číslo: 09 45 181 2561 XL
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Kabelový konektor Přímé provedení
Připojení typu IDC
Jmenovitý proud: ‌1.5 A
Kontakty: 8 + 2x GND
Slitina mědi
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení
Materiál: Polykarbonát (PC)
Stupeň krytí: IP20
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 181 2561 XL
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Identifikace Data
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
  • Další kontakty + 2x GND
  • Kódování Typ A
  • Obsah balení Velkoobjemové balení
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Vnější průměr vodiče 0,95 ... ‌1,05 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovitý proud 3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7)
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >500 MΩ
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Skladovací teplota -30 ... +60 °C
  • Relativní vlhkost
    95 % Bez kondenzace (provoz)
    95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Připojovací síla ≤ 25 N
  • Odpojovací síla ≤ 25 N
  • Spojovací cykly ≥ 5.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 5,5 ... 7,2 mm
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Držící síla ≥80 N Zajišťování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (stínění)
    Nerezová ocel
    Ni ≥ 1 µm Na straně připojení (case)
    Ni ≥ 0,2 µm Na straně připojení (shell)
  • Materiál (kontakty) Stop miedzi
  • Povrch (kontaktů)
    Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru
    Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení
  • Materiál (kryt) Poliwęglan (PC)
  • Barva (kryt) Šedá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status zgodny
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niezawarte
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niezawarte
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Niezawarte
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Tak
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Ołów
    Nikiel
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Tak
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 4,36 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223196
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte