Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
1
Objednací číslo: 02 53 900 0003
har-modular T module male str fixing pin
har-modular T module male str fixing pin

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Přímé provedení
Upevnění PCB: S upevňovacím kolíkem
Polyamid (PA)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 02 53 900 0003
har-modular T module male str fixing pin
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
1
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Konektory
  • Série har-modular®
  • Identificação
    Módulo T
    Espaciador T
  • Elemento Male konektor
  • Descrição do contato Přímé provedení
Versão
  • Largura do módulo 10,16 mm
  • Tipo de conexão Mezzanine
  • Fixação do PCB Con contacto de fijación
Características técnicas
  • Resistência de isolamento >1011 Ω
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Negativa
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Negro
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia No incluido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F1/I2 según NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 1,33 g
  • País de origem Rumunsko
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140197800
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte