Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
12
Combinables
3
Tools
1
Objednací číslo: 02 53 901 0401
har-modular M1 module male str. w.guide
har-modular M1 module male str. w.guide

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Kontakty: 1
Přímé provedení
Polyamid (PA)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 02 53 901 0401
har-modular M1 module male str. w.guide
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
12
Combinables
3
Tools
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-modular®
  • Identifikace Modul M1
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Šířka modulu 10,16 mm
  • Typ připojení Mezanin
  • Počet kontaktů 1
  • Podrobnosti Kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Vzdušná vzdálenost
    ‌4 mm 在模組中
    ‌2 mm 至模組邊緣
  • Délka povrchových cest
    ‌4 mm V modulu
    ‌2 mm Od hrany modulu
  • Izolační odpor >1011 Ω
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 10 N
  • Odpojovací síla ≤ 10 N
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1,55 kV
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (vložka) 黑色
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F1/I2 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 0,9 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140197732
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte