Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 29 024 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 24pin
har-flex Strain relief for IDC 24pin

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Strain reliefs
for female connectors, IDC insulation displacement termination
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 15 29 024 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 24pin
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия har-flex®
  • Тип аксессуара Strain reliefs
  • Описание аксессуаров
    for female connectors
    IDC insulation displacement termination
Версия
  • Число контактов 24
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Thermoplastic
  • Цвет (аксессуары) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 120
  • Вес нетто 23 kg
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140215634
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare