Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Varenummer: 15 62 002 2701 000
har-flex Power F str 2P THR PL1 200pcs
har-flex Power F str 2P THR PL1 200pcs

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Female connector, Reflow soldering termination (THR), Rated current: ‌26.5 A, Contacts: 2, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1, Liquid crystal polymer (LCP), Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Varenummer: 15 62 002 2701 000
har-flex Power F str 2P THR PL1 200pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
produkt detaljer
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Power
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
  • Cechy Metoda przyłączania docisków: SMT
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 2
  • Szczegóły Zgodnie z IEC 61984 jest to złącze niezamknięte w obudowie. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona w postaci odpowiedniego typu instalacji przez użytkownika.
  • Zawartość opakowania 200 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 9.05 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 26.5 A
  • Napięcie znamionowe 180 V
  • Napięcie znamionowe acc. to IEC 60664-1
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny ≥0.94 mm
  • Długość drogi upływu
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.84 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ‌ 0.1 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Black
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.174,2 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140204584
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare