Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
2
Accessories
2
Codice prodotto: 15 39 034 0601 234
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore transizione da PCB
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Corrente d'esercizio: ‌1.16 A
Contatti: 34
Lega di rame
Sn su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Nero
Note
Confronta
Questo prodotto è disponibile su richiesta. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 15 39 034 0601 234
har-flex Board IDC 34p 600pcs per reel
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
2
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Element Złącza przejściowe PCB
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 34
  • Zawartość opakowania Taśma i szpula
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 30
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 0,635 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1,16 A
  • Prąd znamionowy @ 85 °C
  • Odstęp izolacyjny ‌ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji > 2,11 x 109 Ω
  • Rezystancja styku < 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 600
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713140837799
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta