Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 15 243 0100 381
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (vlak)
Kabellengte: 0.1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 15 243 0100 381
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Systemkablage
  • Série har-flex®
  • Elément Kabelinstallationer
  • Spécification Förinstallerad på båda sidor
  • Connecteur 1
    har-flex®
    Honkontakdon
  • Connecteur 2
    har-flex®
    Honkontakdon
    Liknande kontaktdonsriktning
  • Type de câble Kopparkabel (plan)
Version
  • Longueur de câble 0,1 m
  • Nombre de fils 32
  • Structure du conducteur 32x AWG 30
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Kina
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140245310
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare