Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 018 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 18P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 18P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 018 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 18P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 30.48 m
  • 芯数 18
  • 芯線構造 AWG 28/7
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -30 ... +105 °C 固定
    -20 ... +105 °C 変動
  • インピーダンス ‌100 Ω
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 20 MΩ x km
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 ‌ 32 g/m
  • GTIN 5713140273153
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare