Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 040 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 40P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 40P 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 100 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 040 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 40P 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Kábel erek száma 40
  • Magfelépítés AWG 28/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Impedancia 100 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +75 °C stabil
    -20 ... +75 °C mozgatott
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤216 Ω/km
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szary
  • RoHS zgodny
  • ELV státusz zgodny
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Niezawarte
  • REACH SVHC anyagok Niezawarte
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Niezawarte
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 18.000 g
  • Nettó tömeg ‌ 166 g/m
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85444993
  • GTIN 5713140273849
  • ETIM EC003249
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare