Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
Numer Katalogowy: 21 03 896 1410
M12-P-CC-CRIMP--4P-LCOD-M-STR-SHLD
M12-P-CC-CRIMP--4P-LCOD-M-STR-SHLD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Męski
L-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 4
Przekrój przewodu: 0.5 ... 2.5 mm²
Prąd znamionowy: ‌16 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 896 1410
M12-P-CC-CRIMP--4P-LCOD-M-STR-SHLD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Złącza
  • Series Złącza okrągłe M12
  • Identification Power
  • Element Złącze kablowe
  • Specification Prosty
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Męski
  • Shielding Ekranowane
  • Number of contacts 4
  • Coding L-kodowany
  • Locking type Mocowanie śrubowe
  • Details Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Conductor cross-section 0,5 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 63 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Cable diameter 6,6 ... 11,6 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-111
  • PROFINET Tak
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6 g
  • Country of origin Rumunia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227286
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare