Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 93 610 1100 30
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Antenna
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 93 610 1100 30
LOCFIELD 0.3m al, 0.6m tl, Ø 3mm, SMA,EU
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Série Ha-VIS LOCFIELD®
  • Elément Antenne
Version
  • Longueur de câble 0,6 m
Donnés liées au raccordement
  • Méthode de raccordement Câble coaxial direct (0,6 m) avec connecteur SMA, diamètre 3 mm
Données techniques
  • Température de service -20 ... +65 °C
  • Température de stockage -40 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Diamètre de câble 3 mm
  • Fréquence 865 ... 868 MHz
  • Impédance ‌50 Ω
  • Polarisation Linéaire
  • Gain -7 dBi
  • Angle d'ouverture 360 °
  • Puissance de transmission ‌2 W
Propriétés du matériau
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 37,8 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85291069
  • GTIN 5713140825352
  • eCl@ss 90909090 Classification intérimaire (non classé)