Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 11 000 6164
Han TC650 male contact 150mm²
Han TC650 male contact 150mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤650 A
Męski
Stop miedzi
Posrebrzane
Przekrój przewodu: 150 mm²
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 11 000 6164
Han TC650 male contact 150mm²
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Kontakty
  • Series TC 650
  • Type of contact Kontakt zaciskany
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Męski
  • Manufacturing process Kontakty toczone
  • Details Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 150 mm²
  • Rated current ≤ 650 A
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Stripping length 42 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
  • Shock resistance Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 165 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140015210
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare