6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
19,65 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140162747
ETIM
EC000796
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder