Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Objednací číslo: 09 80 113 0400
Han-Modular Switch US4
Han-Modular Switch US4

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Switch US4
Dvojitý modul
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 80 113 0400
Han-Modular Switch US4
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Identificación Han-Smart®
  • Tipo de módulo Switch US4
  • Tamaño del módulo Módulo doble
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versión
  • Tipo Hembra
  • Número total de puertos 4
  • Tecnología de conmutación
    Store and Forward
    Cut Through
  • Tamaño de bastidor 10 kB
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet energéticamente eficiente
  • Pantalla de diagnóstico
    Conexión (Link)
    Transferencia de datos (Act)
    Velocidad de transmisión de datos
    Suministro de potencia
Datos de terminación
  • Tensión nominal 24 V DC
  • Tensión permitida 12 ... 30 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo ‌110 mA @ 24 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa 30 ... 95 % Sin condensación
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Longitud 86,9 mm
  • Anchura 34,4 mm
  • Altura 29,4 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Impacto
    IEEE 802.3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 97 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140185081
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Instruction Leaflett
Nastavení stahování
Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte