Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
37
Contact inserts
1
Numer Katalogowy: 09 14 208 3132
Han Gigabit HMC inse. F Cat.7 shield-GND
Han Gigabit HMC inse. F Cat.7 shield-GND

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Gigabit HMC Han®
Wkład
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Kontakty: 8 + ekranowanie
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.52 mm²
Prąd znamionowy: ‌5 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 14 208 3132
Han Gigabit HMC inse. F Cat.7 shield-GND
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
37
Kontakteinsätze
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Typ modułu Moduł Gigabit HMC Han®
  • Opis modułu Insert
  • Cechy Odpowiednie dla PoE++
Wersja
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Liczba kontaktów 8
  • dalsze kontakty + shielding
  • Szczegóły
    With additional shield connection to the hinged frame
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.09 ... 0.52 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1.7 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 0.8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 30 V
  • Charakterystyka transmisji Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10,000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Mating cycles with other HMC components
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (ekranowanie) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 38,1 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140187597
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare