Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Cikkszám: 10 36 008 0007
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Teljes készlet
Han-Quick Lock® vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌10 A
Érintkezők: 8
Méret: 3 A
Egykengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x M20
Anyag: Présöntött cink
Porbevonatos
Védettségi fokozat: IP67 09 20 000 9918 tömítőcsavarral
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem sokáig lesz rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 10 36 008 0007
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
4
Termékleírás
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han® Ex
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Complete set
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Size 3 A
  • Number of contacts 8
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage ‌ 90 V DC
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Egyszerű berendezés gyújtószikramentes áramkörökhöz
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 130 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140108790
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás