Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
Objednací číslo: 09 32 046 3111
Han EE 46 Pos. Female Crimp Term (47-92)
Han EE 46 Pos. Female Crimp Term (47-92)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌16 A
Velikost: 48 B
Kontakty: 92
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 32 046 3111
Han EE 46 Pos. Female Crimp Term (47-92)
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
41
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® EE
  • Especificaciones Marcado continuo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 48 B
  • Número de contactos 92
  • Contacto PE
  • Identificación de contacto 47 ... 92
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    ¡Necesitará dos aislantes para un montaje completo!
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 4 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la California Proposition 65 Igen
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Ólom
    Nikkel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 90 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140049383
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte