Applications
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Détails
The fixing screws must be sealed separately to reach the given degree of protection.
Données techniques
Couple de serrage (verrouillage par vis)
4 Nm
Couple de serrage
6 Nm Fixing screws
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
For use as a connector according to IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Épaisseur du panneau
≥2 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Revêtement (capot/embase)
Powder-coated
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (jet black)
Matériau (joint)
NBR
Matériau (verrouillage)
Stainless steel
RoHS
compliant with exemption
Exemptions RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
État ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Not contained
Substances REACH ANNEXE XIV
Not contained
Substances REACH SVHC
Yes
Substances REACH SVHC
Lead
Proposition Californie 65 substances
Yes
Proposition Californie 65 substances
Lead
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1,200 g
Pays d'origine
China
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140279414
ETIM
EC000437
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel