İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Contacts
17
Combinables
14
Tools
1
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
523
veri yok
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Monobloc inserts
...
For industrial applications
Currents up to 16 A
09 33 010 2702 XL
Parça numarası: 09 33 010 2702 XL
Han 10E insert female crimp
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Inserts
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 16 A
Size: 10 B
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 33 010 2702 XL
Han 10E insert female crimp
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Contacts
17
Combinables
14
Tools
1
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
523
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
Inserts
Series
Han E
®
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Female
Size
10 B
Number of contacts
10
PE contact
Yes
Details
Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.14 ... 4 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 26 ... AWG 12
Rated current
16 A
Rated voltage
500 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Rated voltage acc. to UL
600 V
Rated voltage acc. to CSA
600 V
Insulation resistance
>10
10
Ω
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Material properties
Material (insert)
Polycarbonate (PC)
Colour (insert)
RAL 7032 (pebble grey)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
250
Net weight
8.1 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140185845
ETIM
EC000438
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Almanca)
PDF (Çekçe)
PDF (İngilizce)
PDF (Hollandaca)
PDF (Macarca)
PDF (Fransızca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Lehçe)
PDF (Korece)
PDF (Japonca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Romence)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Russian)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese)
PDF (Chinese trad.)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (English)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
PDF (English)
Yükle
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın