Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Przewody systemowe
1674
Part number: 24 03 008 2100
Ha-VIS eCon 3082BT-AD
Ha-VIS eCon 3082BT-AD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrielle Ethernet-switche
Ikke-administreret
Fast Ethernet
Nominel spænding: 24, 48
Samlet antal porte: 10
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Driftstemperatur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 008 2100
Ha-VIS eCon 3082BT-AD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Przewody systemowe
1674
Product Details
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Fast Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 10
  • Mocowanie 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 1,632 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 2k Wejścia
  • Rozmiar bufora pakietu 1 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Energooszczędny Ethernet Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Funkcja PoE Nie
  • Zawartość opakowania
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 9 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Tak
  • Prąd roboczy
    <273 mA @ 24 V DC
    <139 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌2 A Na wejściu
  • Pobór mocy <6,72 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia Wtykowy kontakt śrubowy
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 stan połączenia
  • MTBF ≈ 930.000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • Standard transmisji
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Porty Ethernetowe, światłowodowe
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Standard transmisji 100BASE-FX
  • Włókno Tryb wielomodowy
  • Metoda przyłączenia
    SC duplex
    Żeński
  • Fizyka transmisji FO
  • Długość fali 1.310 nm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 2 km
  • Moc wyjściowa -19 ... -14 dBm
  • Moc wejściowa -32
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Aluminium (anodyzowane)
    Arkusz stalowy (malowany proszkowo)
  • Długość 107,5 mm
  • Szerokość 38 mm
  • Wysokość 142 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 Charakterystyka zakłóceń radiowych
    EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
    EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
    EN 61000-4-5 Przepięcia
    EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
    EN 61000-6-4 standardowa emisja
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
  • FCC Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 531 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140148154
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare