Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
System Cables
1343
Codice prodotto: 24 02 006 1200
Ha-VIS eCon 2061BT-AF
Ha-VIS eCon 2061BT-AF

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Switch Ethernet Industriali
Non gestito
Fast Ethernet
Tensione nominale: 24, 48
Numero totale di porte: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Temperatura d'esercizio: -40 ... +70 °C
Note
Confronta
Codice prodotto: 24 02 006 1200
Ha-VIS eCon 2061BT-AF
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
System Cables
1343
Dettagli del prodotto
名称
  • 製品シリーズ Ha-VIS eCon 2000
  • エレメント Průmyslové ethernetové switche
  • 仕様 Nekonfigurovatelné
  • イーサネットタイプ Fast Ethernet
バージョン
  • ポート総数 7
  • 固定具 DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • スイッチングテクノロジー Store and Forward
  • フレームサイズ 1,522 kB
  • MAC テーブルサイズ 1k Vstupy
  • パケットバッファサイズ 0,44 Megabit
  • ノン-ブロッキング Ano
  • QoS Ano
  • 省エネ設計イーサネット Ano
  • フロー制御 Vyp.
  • シグナルコンタクト Ne
  • PoE機能 Ne
  • 梱包内容
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
結線データ
  • 公称電圧
    24 V DC
    48 V DC
  • 許容電圧 9 ... 60 V DC
  • サージ保護 Yes
  • 使用電流値
    <81 mA @ 24 V DC
    <45 mA @ 48 V DC
  • 電源回路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 起動電流
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • 過電流保護 ‌4 A Na vstupu
  • 消費電力 <1.94 W @ 24 V DC
  • 結線方式 Zásuvný šroubovací kontakt
  • コンタクト数 3
  • 導体断面積 0,08 ... 2,5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • ピンアウト + / - / FE
  • 逆極性保護 Ano
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 -40 ... +85 °C
  • 相対湿度
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • エア圧力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 1260.000 h
イーサネットポート、銅
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • 伝送規格
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • オートネゴシエーション はい
  • オートポラリティ はい
  • Auto-MDI(X) はい
  • 伝送物理 Twisted Pair Cat. 5
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 伝送距離 100 m
イーサネットポート、ファイバー
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • 伝送規格 100BASE-FX
  • ファイバー Jednovidový
  • 結線方式
    SC duplex
    Zásuvka (female)
  • 伝送物理 Optika
  • 波長 1.310 nm
  • データ伝送速度 ‌ 100 Mbit/s
  • 伝送距離 15 km
  • 出力電力 -15 ... -8 dBm
  • 入力電力 -34
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Alüminyum (anodize)
  • 長さ 27,3 mm
  • 120 mm
  • 高さ 113,5 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELVステータス V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Neobsahuje
  • カリフォルニアProposition 65物質 Si
仕様および認証
  • 仕様
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認証
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 378 g
  • 原産国 Německo
  • 欧州関税番号 85176200
  • GTIN 5713140147256
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta