Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 45 771 1172
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 9m
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail.  9m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Přímé provedení
Délka kabelu: 9 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 771 1172
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 9m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Lato apparato / Passa-parete
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Recht
Versie
  • Kabellengte 9 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 602,5 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140064249
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte