Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
22
Insertos
14
Part number: 09 06 048 0521
DIN-Power shell housing D 20/2
DIN-Power shell housing D 20/2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
20 mm
Thermoplastic, Fibre-glass reinforced
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 048 0521
DIN-Power shell housing D 20/2
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
22
Inserts
14
Product Details
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Identification
    Type F
    Type H
    Type MH
  • Séries de capots/embases DIN 41612
  • Type d'accessoire Capot
  • Description de l'accessoire 20 mm
  • Caractéristiques sans plomb
Version
  • Version Sortie verticale/latérale
  • Sortie de câble 2x
  • Antitraction Avec serre-câbles
  • Type de verrouillage Vis de verrouillage
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Couleur (capot/embase) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériaux (accessoires)
    Plastique
    Fibre de verre renforcé
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 37 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140011267
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Liens
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare