Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 06 000 9955
DIN-Power locking screw M2,5x26
DIN-Power locking screw M2,5x26

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Screw
For fixing of shell housing, M2.5 x 26, for shell housing B, For interface connector I, Without nut
Metal
Metallic
Notes
Compare
Part number: 09 06 000 9955
DIN-Power locking screw M2,5x26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria DIN 41612
  • Tip de accesorii Şurub
  • Descrierea accesoriului
    Pentru fixarea capacului de priză
    M2,5 x 26
    pentru capac priză B
    Pentru conector de interfață I
    Fără piuliţă
  • Caracteristici fără plumb
Versiune
  • Detalii Comandaţi 2 bucăţi pentru un capac priză.
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Metal
  • Culoare (accesorii) Metalic
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1,13 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 73181558
  • GTIN 5713140010154
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare