Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Dust protection cover
for female connectors, Thread 4-40 UNC
Size: D-Sub 2
Degree of protection: IP67
Notes
Compare
Part number: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Пылезащитная крышка
  • Описание аксессуаров
    для гнездовых соединителей
    Резьба 4-40 UNC
Версия
  • Размер D-Sub 2
  • Подробные данные With inside glued front seal rubber
Технические характеристики
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 12,3 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 39235090
  • GTIN 5713140088290
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare