Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1277
Part number: 24 02 416 0000
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
Ha-VIS eCon 2160GBT-A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 02 416 0000
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
1277
Product Details
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificație Unmanaged
  • Tip Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versiune
  • Numărul total de porturi 16
  • Fixare 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 8 kB
  • Mărime masă MAC 8k Entries
  • Mărime pachet tampon 0.5 Megabit
  • Fără blocare Yes
  • Calitatea serviciului Yes
  • Ethernet cu eficienţă energetică Yes
  • Control flux Off
  • Contact de semnal No
  • Funcționalitate PoE No
  • Suport ramă Jumbo Yes
  • Conţinut pachet
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 9 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc Yes
  • Curent de funcţionare
    <382 mA @ 24 V DC
    <191 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <1.6 A @ 24 V DC
    <2.8 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌2 A At input
  • Consum de energie <9.17 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie Pluggable screw contact
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 2.5 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Yes
Caracteristici tehnice
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1360,000 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
    Porturi Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (Porturi RJ45)
    Standard transmisie: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Componenta fizică a transmisiei: Cablu torsadat Cat. 5
    Lungimea de transmisie: 100 m
    Rata de transmisie a datelor: 10/100/1000 Mbit/s
    Autonegociere: da
    Autopolaritate: da
    Auto-MDI(X): da
    X
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negociere Da
  • Auto-polarity Da
  • Auto-MDI(X) Da
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium (anodised)
  • Lungime 27.3 mm
  • Lăţime 120 mm
  • Înălţime 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Omologări
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 530 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140194939
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare