Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
3
Accessories
47
Numéro d‘article: 61 03 001 3017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Avec terre interne
Taille: D-Sub 3
Vis moletée Pas M3
Sortie verticale/latérale
3x
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Degré de protection: IP30
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 03 001 3017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
3
Accessories
47
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Série D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type de capot/embase Shell housing
  • Description du capot/de l'embase With internal earth
Version
  • Taille D-Sub 3
  • Version Top/side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 3
  • Sortie de câble 3x
  • Antitraction An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Type de verrouillage Knurled screw Thread M3
  • Connexion à la terre With internal grounding block
  • 2 pièces Yes
  • Séparable Yes
  • Détails Part number includes two dummy plugs
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • Matériau (vis) Steel, nickel plated
  • Longueur 42.4 mm
  • Largeur 53 mm
  • Hauteur 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 60 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140158054
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416