Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Numéro d‘article: 61 03 000 5070
INDUCOM bride de sertissage 7,5 - 8,5 po
INDUCOM bride de sertissage 7,5 - 8,5 po

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Bride à sertir
D-Sub 5
Diamètre intérieur: 7.5 mm
Diamètre extérieur: ‌8.5 mm
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 03 000 5070
INDUCOM bride de sertissage 7,5 - 8,5 po
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessories
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Crimp flange
  • Description de l'accessoire D-Sub 5
Données techniques
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Diamètre intérieur 7.5 mm
  • Diamètre extérieur ‌ 8.5 mm
Propriétés du matériau
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 6.1 g
  • Pays d'origine Hungary
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140157491
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants