Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
Numéro d‘article: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble Hybride (cuivre/F.O.)
Multimode, Version courant continu
Longueur de câble: 10 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Connecteur 2
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Type de câble Câble Hybride (cuivre/F.O.)
  • Description du câble
    Multimode
    Version courant continu
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Structure du conducteur
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Données techniques
  • Diamètre de câble 12,6 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 100 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85447000
  • GTIN 5713140244436
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600