Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 27 243 0500 001
Harlink 10P MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
Harlink 10P MA DB  CABLE ASSY, L=0.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 27 243 0500 001
Harlink 10P MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada har-link®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 har-link®
  • Konektor 2 har-link®
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,5 m
  • Počet žil 10
  • Uspořádání vodičů 10x AWG 28
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 26,62 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140245785
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte