Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Numéro d‘article: 21 03 281 1405
circular Connector w. Harax M12 L4 M
circular Connector w. Harax M12 L4 M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur de câble
Droit
Mâle
Codage D
HARAX® technologie de connexion
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Laiton Au sur Ni Côté accouplement
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.34 mm²
Intensité nominale: ‌4 A
Alliage de zinc moulé
Verrouillage à vis
Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 21 03 281 1405
circular Connector w. Harax M12 L4 M
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification M12-L
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
  • Genre Mâle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Détails Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 0,34 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Diamètre extérieur ≤ 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage 0,6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 17
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 4,5 ... 8,8 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Laiton
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 49 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140137462
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer